Опубликуйте свои продукты
ARTIS Bronze/white wall lamp
ARTIS Bronze/white wall lamp
ARTIS Bronze/white wall lamp
    Faro Barcelona

    ARTIS Bronze/white wall lamp

    ARTIS is a family of wall lights designed by Alex & Manel Lluscà. They are characterized by their timeless style that fits into a multitude of environments. This wall light is designed to illuminate bedrooms or living rooms. ARTIS is a commitment to a timeless and elegant style perfect for both hotel and home lighting. The screen finish is white.
    Cпецификация
    • Reference: 68490-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236172

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 220

      Length: 215

      Depth: 221

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012705

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,37

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,73

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка68490-01_-_artis-bronze-white-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL