Опубликуйте свои продукты
THANA White floor lamp
Faro Barcelona

THANA White floor lamp

Contemporary-looking living room pedestal made of steel and fabric lampshade.
Cпецификация
  • Reference: 68531

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1430

    Length: 320

    Depth: 225

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 328

    Individual box width (MM): 262

    Length individual box (MM): 479

    Volume Box Ind. Trawl: 0.041163

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 3,90

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)390
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование