Опубликуйте свои продукты
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
    Faro Barcelona

    SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    Timeless style pendant lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade. This version has 3 bulbs.
    Cпецификация
    • Reference: 68549

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Black

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1700

      Length: 470

      Depth: 470

      Total diameter: 470

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 360

      Individual box width (MM): 500

      Length individual box (MM): 500

      Volume Box Ind. Trawl: 0.09

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 2,20

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL