Опубликуйте свои продукты
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
    Faro Barcelona

    SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    SLOT 500 is a black stake, ideal for decorative lighting that highlights elements such as objects, trees or plants. The lighting source is LED 12W 3000K.
    Cпецификация
    • Reference: 70038

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Floor

      Series: 7003

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 28°

      Total height: 692

      Length: 77

      Depth: 77

      Related accessory: 70039

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 775

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0093

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 0.8

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL