Опубликуйте свои продукты
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PALS Dark grey wall lamp

    PALS is a wall luminaire for outdoor lighting designed by Faro Lab. Made of aluminum, it has IP65 that gives it high protection against rain and solid bodies. It has a shock resistance of IK06 and can also be found in white.
    Cпецификация
    • Reference: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 7037

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 260

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 260

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 1.8

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL