Опубликуйте свои продукты
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
    Faro Barcelona

    SOUN 105 Dark grey recessed lamp

    LED recessed light to illuminate gardens and terraces made of aluminum. This LED wall recessed is ideal for outdoor signage lighting. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    Cпецификация
    • Reference: 70833

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165977

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147424

      Fixing: Wall

      Series: 7092

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00206

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 4,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 120°

      Total height: 73

      Length: 239

      Depth: 105

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : 220x950x655mm

      Cutting Measure: 220x95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 110

      Length individual box (MM): 148

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004558

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,838

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0,698

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL