Опубликуйте свои продукты
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
    Faro Barcelona

    SURAT Dark grey beacon

    Modern beacon for terrace and garden made of injected aluminum with translucent glass diffuser.
    Cпецификация
    • Reference: 72310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1345

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 54

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 190

      Depth: 190

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 273

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.322

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL