Опубликуйте свои продукты
TONO Black spike lamp
Faro Barcelona

TONO Black spike lamp

Outdoor stake made of injected aluminum and transparent glass diffuser.
Cпецификация
  • Reference: 73150

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776731509

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 224

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 325

    Length: 100

    Depth: 100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 102

    Individual box width (MM): 123

    Length individual box (MM): 186

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002334

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,688

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0,607

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка73150_-_TONO-Black-spike-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)607
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted