Опубликуйте свои продукты
CAST 500 Dark grey beacon lamp
CAST 500 Dark grey beacon lamp
CAST 500 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    CAST 500 Dark grey beacon lamp

    CAST is a beacon made of cement. It emits a warm and symmetrical light. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. Perfect for decorative lighting in gardens and terraces. 50cm version.
    Cпецификация
    • Reference: 74156

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238527

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145480

      Fixing: Floor

      Series: 7415

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00201

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 550lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 505

      Length: 150

      Depth: 125

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 205

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 570

      Volume Box Ind. Trawl: 0.025707

      Gross weight of box Ind. Trawl: 13.22

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 12.58

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74156_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h500mm
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL