Опубликуйте свои продукты
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    ELE Dark grey wall lamp

    ELE is an LED wall luminaire for outdoor lighting with modern lines, made of aluminum with a polycarbonate diffuser. The lighting source is SMD LED 6W 3000K 450Lm CRI>80. The wall light projects a beam of light at the bottom that provides decorative as well as functional lighting.
    Cпецификация
    • Reference: 74419

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082632

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107581

      Fixing: Wall

      Series: 7060

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00158

      IP: 54

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 450lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 90

      Length: 170

      Depth: 135

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002394

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.79

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.6

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74419_-_ele-led-dark-grey-wall-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL