Опубликуйте свои продукты
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S is a contemporary style pendant luminaire for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate.
    Cпецификация
    • Reference: 74427C-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1550

      Length: 260

      Depth: 260

      Canopy diameter: 75

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.04

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSuspension
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL