Опубликуйте свои продукты
MOON 300 Dark grey post lamp
MOON 300 Dark grey post lamp
MOON 300 Dark grey post lamp
    Faro Barcelona

    MOON 300 Dark grey post lamp

    MOON is a contemporary style wall light for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate. This is the 30cm version.
    Cпецификация
    • Reference: 74433S-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776239739

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1282

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 180

      Max. Length: 180

      Depth: 180

      Base diameter: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012897

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1375

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.037

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74433S-01_-_moon-dark-grey-post-lamp-h300
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL