Опубликуйте свои продукты
Power supply 24VDC 75W IP67
Faro Barcelona

Power supply 24VDC 75W IP67

Power supply 24Vdc 75W IP67
Cпецификация
  • Reference: 98324076

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776121751

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 75W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 230V

    Total height: 32

    Length: 180

    Depth: 49

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000644

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,10

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98324076_-_Power-supply-24VDC-75W-IP67
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииDRIVERS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)110
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение