Опубликуйте свои продукты
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Архив

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Fermacell Мощность панели H2O представляет собой цемент на основе легкого бетона доски конструкции с многослойной структуры и двустороннего Deckschichtarmierung, изготовленного из щелочных стеклосетки. Они предлагают много преимуществ с нагрузками высокой влажности стеновых и потолочных конструкций. Предполагаемые области применения: - Внутренние приложения для стен и потолков, как       - Внутренние влажных помещениях (например, ванные комнаты, душевые)       - Зоны общественного пользования (например, плавательные бассейны, санитарные помещения, проведения досуга)       - Коммерческие площади (например, молочные заводы, пивоваренные заводы, коммерческие кухни) - Внешние приложения       - Подвесные потолки       - Rainscreen фасад Преимущества продукта: - Предопределил для влажных помещений - Чрезвычайно стабильная и легкая - Легкая обработка - Легко исправить - Экономический клеевой шов - Flächenspachtelung При использовании в химически высоко нагруженных областях, пожалуйста, свяжитесь с техническим консультантом Fermacell.
    Cпецификация
    • детектируется Европейский технический сертификат ETA-07/0087 пригодность панели питания H2O в качестве строительной плиты для отсутствия несущих внутренних перегородок, в качестве одежды компонентов в помещении и на открытом воздухе, в качестве опоры для штукатурного фасада и подвесной потолок. Дополнительные национальные правила должны быть соблюдены. Power Panel H2O имеют маркировку СЕ и соответствуют требованиям ППР. Характеристики: Официальное утверждение: ETA-07/0087 Класс строительных материалов: негорючие, A1 согласно EN 13501-1 Толщина: 12,5 мм Размеры панели: см файл область загрузки для национальных вариантов доставки Допуски: длина ± 1 мм, ширина ± 1 мм, толщина ± 1 мм Плотность: ≈ 1000 кг / м³ Вес бумаги: ≈ 13 кг / м² равновесная влажность: ≈ 5% Коэффициент диффузии водяного пара Сопротивление: μ = 56 в соответствии с DIN EN 12572 Теплопроводность: λ10, тр = 0,173 Вт / (мК) в соответствии с DIN EN 12664 Тепловое сопротивление: R10, тр = 0,07 (m²K) / Вт согласно DIN EN 12664 Удельная теплоемкость ср = 1000 Дж / (кгК) Прочность на изгиб: ≥ 6,0 Н / мм² Modulus: Кривая ≈ 4200 Н / мм² Щелочности: рН ≈ 10 Относительное изменение длины: 0,15 мм / м от 30% до 65% относительной влажности в соответствии с EN 318 0,10 мм / м от 65% до 85% относительной влажности в соответствии с EN 318 Непрерывная температура: 95 ° C Цвет: серый цемент Поверхность Вид страницы: опалубка гладкой бетонной поверхности с тиснением Задняя поверхность: слегка волнистая или шлифовать для калибровки Покрытие: идеально подходит для Flächenspachtelungen, лакокрасочных покрытий, плитки, штукатурки и т.д.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Тип продукцииBuilding Material
    • Группа продукцииFermacell Cement Bonded Board
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-04-24
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)12.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Гипсокартон/волокно/гипсовые плиты
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWallboard
    • Код ССКПУ ООН30161501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_25
    • Описание Uniclass 2015Fibre-reinforced cement boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 29
    • Наименование OmniClassGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions