Опубликуйте свои продукты
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Cпецификация
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFibracolour-ez-ign
  • Тип продукцииFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Группа продукцииFibracolour
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2850
  • Ширина (мм)2100
  • Глубина (мм)19
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)81
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Описание Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Номер OmniClass23-15 15 15 17
  • Наименование OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes