Опубликуйте свои продукты
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Cпецификация
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWooden-decking-tile-500-500-40
  • Тип продукцииFacades Savia
  • Группа продукцииWooden decking tiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСосна
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНWood planks
  • Код ССКПУ ООН30103605
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_78
  • Описание Uniclass 2015Softwood deck boards
  • Код CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Decking