Опубликуйте свои продукты
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with vacuum valve. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8248151
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81420000
    • Тип продукцииFlushing Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)168
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.679
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures