Опубликуйте свои продукты
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250
    Focus Lighting

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646400214
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииWall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-03-06
    • Номер версии2
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016