Опубликуйте свои продукты
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Cпецификация
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840105
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииDot™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)340
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)