Опубликуйте свои продукты
Caravaggio™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Cпецификация
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCaravaggio-P1
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCaravaggio™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)216
  • Ширина (мм)165
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)