Опубликуйте свои продукты
KAISER idell™ 6559-W
Fritz Hansen

KAISER idell™ 6559-W

The renowned KAISER idell™ lamp series is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Cпецификация
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKAISER-idell-6559-W
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииKAISER Idell™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)54.2
  • Ширина (мм)105.4
  • Глубина (мм)105.4
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)