Опубликуйте свои продукты
Orient™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P2 Pendant

3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOrient-P2
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииOrient™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)370
  • Глубина (мм)340
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)