Опубликуйте свои продукты
PK33™ Stool
Fritz Hansen

PK33™ Stool

The three-legged stool PK33™ epitomizes Poul Kjærholm’s use of assembly techniques, his exploration of materials and his simplification of structure into a type-form. The stool draws on construction techniques from the PK71™ nesting tables and the PK80™ daybed, but still has its own strong, unique expression.
Cпецификация
  • • Category: Leather stool • Features: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Material: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 34 cm / 13.4 " • Nominal Length: Ø 53 cm / 20.9 " • Nominal Width: Ø 53 cm / 20.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPK33
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииPK33™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Вспомогательный материалChromium Steel
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)