Опубликуйте свои продукты
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
Fulcrum Acoustic
Архив

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

Cпецификация
  • Speaker, speakers

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcx15-compact-coaxial
  • Тип продукцииLoudspeaker
  • Группа продукцииCompact Coaxial Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security