Опубликуйте свои продукты
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Архив

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Cпецификация
    • Concealed fixing kit included.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1136201
    • Тип продукцииUniversal
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)390
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures