Опубликуйте свои продукты
Klea Wall hung bidet 540x340
Klea Wall hung bidet 540x340
    Gala
    Архив

    Klea Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet, with a soft and natural line. Wall support frame option available.

    Cпецификация
    • Concealed fixing kit included.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3336201
    • Тип продукцииKlea
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures