Опубликуйте свои продукты
Eos Wall hung bidet 540x340
Eos Wall hung bidet 540x340
    Gala

    Eos Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet with a balanced design.

    Cпецификация
    • Concealed fixing kit included.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3436201
    • Тип продукцииEos
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures