Опубликуйте свои продукты
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Single lever wash-basin mixer with high and long spout.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

Single lever mixer with long and high spout, special for over-counter wash-basins without tap hole.
It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39312
  • Тип продукцииBalance
  • Группа продукцииTaps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets