Опубликуйте свои продукты
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
Cпецификация
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3988400
  • Тип продукцииTap Fittings
  • Группа продукцииGADEA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures