Опубликуйте свои продукты
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61982
    • Тип продукцииTrevo
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)1350
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures