Опубликуйте свои продукты
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Архив

    Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    The MITTA Sensitive Smart bath is designed to fight daily stress and to generate a premium space of comfort and wellbeing in the bathroom.

    Cпецификация
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6241901
    • Тип продукцииMitta
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures