Опубликуйте свои продукты
Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.
Gala
Архив

Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm, Side skirting panel 75 x 50 cm.

The MITTA Sensitive Touch bath has 6 side jets (water) and 8 bottom ones (air), which can be activated by means of two electronic push-buttons. They may be operated jointly or individually.

Cпецификация
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6251501
  • Тип продукцииMitta
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures