Опубликуйте свои продукты
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Архив

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6303401
    • Тип продукцииÓpera
    • Группа продукцииSteel bath
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)415
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures