Опубликуйте свои продукты
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Архив

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6303501
  • Тип продукцииÓpera
  • Группа продукцииSteel bath
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)415
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures