Опубликуйте свои продукты
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
    Gala
    Архив

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin. With a textured finish that provides the shower tray and antislip base.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63961XX
    • Тип продукцииBase Surface
    • Группа продукцииShower tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалStonex
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503