Опубликуйте свои продукты
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
Base Surface Rectangular shower tray 2000x800
    Gala
    Архив

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin, is resistant to wear and friction while keeping its colour. Available in four colours: white, grey, anthracite and black.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63966XX
    • Тип продукцииBase Surface
    • Группа продукцииShower tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалStonex
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503