Опубликуйте свои продукты
SHONA 2DR Set 80 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 80 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 80 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 2DR Set 80 cm Galet Matt

    Shona base unit 80x45,5 cm finish white matt. 2 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Cпецификация
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7896331
    • Тип продукцииSHONA
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS