Опубликуйте свои продукты
Vera Shower column
Vera Shower column
Vera Shower column
    Gala
    Архив

    Vera Shower column

    Shower column.
    Thermostatic tap fittings.
    38 °C SafeStop safety device.

    Shower set:
    High flow overhead rain shower (25 cm.).
    175 cm. flexible shower hose.
    Ergonomic Ø 10 cm. Hand shower. 5 Functions: Rain, Rain soft, Massage, Massage rain, Soft.
    Shower holder integrated to tap fittings.

    Shower column that combines straight and simple lines with soft and discreet curves, designed for the greatest comfort when using each one of the elements that make up the piece.

    Cпецификация
    • 38°C Safestop. Safety device that prevents the water from involuntarily exceeding a temperature of 38°C, avoiding burns and improving comfort.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8019500
    • Тип продукцииVera
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел