Опубликуйте свои продукты
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Архив

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Cпецификация
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаG9T6FBXXX
    • Тип продукцииMine
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)615
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES