Опубликуйте свои продукты
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Архив

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Cпецификация
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHJT6HCXXX
    • Тип продукцииLigna
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)840
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES