Опубликуйте свои продукты
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
    Gala
    Архив

    Berlín BASE / 615x615

    Berlín BASE / 615x615.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJZT12LXXX
    • Тип продукцииBerlín
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)9.6
    • Ширина (мм)615
    • Глубина (мм)615
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка