Опубликуйте свои продукты
Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610
Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610
Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610
Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610
    Gala
    Архив

    Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610

    Berlín ANTI-SLIP BASE / 310x610.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJZT235XXX
    • Тип продукцииBerlín
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8.7
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка