Опубликуйте свои продукты
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Архив

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4607200
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)189
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures