Опубликуйте свои продукты
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Архив

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7171000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)121
  • Ширина (мм)186
  • Глубина (мм)164
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)2.08
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets