Опубликуйте свои продукты
THEO DARK Shower mixer
Galindo
Архив

THEO DARK Shower mixer

Galindo Theo Dark 8633000 - 8633500 - 8633036 - 8633536 shower mixer chrome
Cпецификация
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available with shower accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8633000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)262
  • Глубина (мм)147
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets