Опубликуйте свои продукты
THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc
Galindo
Архив

THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

Galindo Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Single-lever operation. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка86350300
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1354
  • Ширина (мм)288
  • Глубина (мм)504
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)6.37
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets