Опубликуйте свои продукты
THEO DARK Wall washbasin tap
Galindo
Архив

THEO DARK Wall washbasin tap

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 wall wash basin mixer
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via directional ball joint.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8635600
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)84
  • Ширина (мм)185
  • Глубина (мм)302
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.81
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets