Опубликуйте свои продукты
CHIP Shower mixer
Galindo
Архив

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Cпецификация
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8823000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)127
  • Ширина (мм)298
  • Глубина (мм)75
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures