Опубликуйте свои продукты
1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit

Keep all your business’s essentials up and running with a Generac 1000kW generator. It provides longer run times so everything continues to operate effortlessly until power is restored. All of our industrial gas generators are completely cost effective and give you the best value for the output so you can afford more of what you need for your business.

Generac is one of North America’s largest suppliers of power generation equipment. For more than five decades, Generac has designed and manufactured diesel, natural gas, and bi-fuel generators that meet the demands of any application.

Industrial Generator, 1000kW | Gaseous

Cпецификация
  • MG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGenerac-MG1000
  • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
  • Группа продукцииGaseous Generator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65
  • Описание Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Наименование OmniClassElectrical Generators
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution