Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаABU36RSLX
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)240
  • Ширина (мм)1660
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)48
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC